Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 1004
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 1004 images3d

Kupplung AM-TOP® 1004

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.1004
  • EAN4015394006589
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 1004

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 202 g

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 1004

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.