Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18503AG
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18503AG images3d

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

  • Aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,5 mm
  • galvanisch verzinkt
  • gelb chromatiert und pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Profilhalbzylinderschloss
  • Maße (H x Ø): 1050 x 273 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 60 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 60 x 70 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 390 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15,5 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.18503AG
  • EAN4015394209720
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

Richtlinien

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

Passendes Zubehör

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

MENNEKES Montageblech 15617

Montageblech

Bestellnr. 15617

für Energie-Poller 83685 und Energie-Poller Leergehäuse 18503AG