Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18502AZ
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18502AZ images3d

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

  • Aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,5 mm
  • feuerverzinkt
  • nass lackiert
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Eisenglimmer DB703
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
  • Maße (H x Ø): 1400 x 325 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 100 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 100 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 450 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.18502AZ
  • EAN4015394195931
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

Richtlinien

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

Passendes Zubehör

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

MENNEKES Montageblech 15566

Montageblech

Bestellnr. 15566

für Energie-Poller 83722 und Energie-Poller Leergehäuse 18502AZ