Alle Doppelsteckdosen anzeigen
/
Alle Doppelbox mit TwinCONTACT anzeigen
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
CEE 16 A, 5 p, 400 V
1
SCHUKO®
1
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
auch mit Schutzkontaktsteckdosen nach französisch/belgischer und schweizer Norm lieferbar
Bestellnr.
1649
EAN
4015394212218
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
CEE 16 A, 5 p, 400 V
1
SCHUKO®
1
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
375 g
Prüfzeichen
VDE
Ausschreibungsdaten
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
DATANORM 5
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
PDF
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
Excel
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
Word
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
Textdatei (.txt)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
Formatierter Text (.rtf)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
Planungsdaten & Downloads
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
Produktinfoblatt
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
PDF, 162 KB
Konformitätserklärung
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
PDF, 51 KB
CAD-Daten STP
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
ZIP, 695 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
ZIP, 2 MB
Betriebsanleitung Zusatz
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
PDF, 47 KB
Maßzeichnung Hochformat
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
PNG, 52 KB
Richtlinien
Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
REACh
RoHS