Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4168
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4168 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4168

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Gehäuse: Bestellnr. + Index „ZA“
  • Bestellnr.4168
  • EAN4015394022237
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4168

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 411 g

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4168

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4168

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm