Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202 images3d

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • 1 CEE-Steckdose 16 A, 5 p, 6 h, 400 V
  • 1 Steckdose SCHUKO® 16 A, 2 p+E, 230 V 
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4202
  • EAN4015394022510
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 486 g

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202 mit IP44

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Passendes Zubehör

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)