Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41407

Cepex-Abdeckrahmen 41407

  • 1-fach
  • passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen
  • Bestellnr.41407
  • EAN4015394048206
  • VPE 25 Stück

Technische Daten

Cepex-Abdeckrahmen 41407

Richtlinien

Cepex-Abdeckrahmen 41407

Passende Produkte

Cepex-Abdeckrahmen 41407

MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4215

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4215

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4217

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4217

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4214

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4214

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4230

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4230

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4982

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 4982

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4210

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4210

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4211

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4211

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4212

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4212

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4213

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4213

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V