Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449
Edelstahl rostfrei (Material 1.4571)
Oberfläche geschliffen (K240)
Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
Leitungseinführungen (Bohrung zum Ausbrechen): 2 x 28 mm in Gehäuserückwand oben, jeweils geeignet für Leitungsdurchmesser bis 25 mm; 1 x 28 mm in Gehäuserückwand (für Wasserarmatur)
Zum Lieferumfang gehören: 1 Spritzschutzblech, 1 schwenkbares Montageblech, passend vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise:1 Cepex-Doppelsteckdose der Artikelgruppe 1027 (CEE 16 A oder SCHUKO®) oder 2 einzelnen Cepex-Wandsteckdosen (CEE-Steckdose 16 A oder SCHUKO®) oder 1 Kombinationsgehäuse 170 x 118 mm
Bestellnr.18449
EAN4015394226093
VPE
1 Stück
Technische Daten
Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449
Ausschreibungsdaten
Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449