Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 405
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
405
EAN
4015394003007
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 405
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
347 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 405
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 405
PDF, 122 KB
Konformitätserklärung
Aufbaugerätestecker 405
PDF, 210 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 405
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 405
PNG, 53 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 405
REACh
RoHS