Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 404
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
404
EAN
4015394150466
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 404
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
347 g
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 404
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 404
PDF, 117 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 404
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 404
PNG, 53 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 404
REACh
RoHS