Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1350
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1350 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1350

MENNEKES Anbausteckdose in 16 A mit TwinCONTACT. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1350
  • EAN4015394221845
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1350

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 62x62 mm
Bohrloch 47x47 mm
Gewicht 100 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1350