Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
/
Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 75073
Ampere
250 A
400 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
Neigung 15°
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75073
EAN
4015394283140
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 75073
Ampere
400 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
9400 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 75073
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 75073
PDF, 152 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 75073
PNG, 56 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 75073
PNG, 57 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 75073
REACh
RoHS