Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 75053
Ampere
200 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
Neigung 15°
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75053
EAN
4015394283102
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 75053
Ampere
200 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
3700 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 75053
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 75053
PDF, 98 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 75053
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 75053
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 75053
REACh
RoHS