Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 75046
Ampere
250 A
400 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75046
EAN
4015394055136
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 75046
Ampere
400 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
7000 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 75046
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 75046
PDF, 113 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 75046
ZIP, 3 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 75046
ZIP, 13 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 75046
PNG, 24 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 75046
PNG, 26 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 75046
REACh
RoHS