Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 3243
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
mit einheitlichem Flanschmaß
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
3243
EAN
4015394220541
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 3243
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
85x85 mm
Bohrloch
70x70 mm
Neigung
20 °
Gewicht
374 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 3243
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 3243
PDF, 162 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 3243
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 3243
ZIP, 3 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 3243
PNG, 58 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 3243
PNG, 57 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 3243
REACh
RoHS