Anbausteckdose 1629ZC
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1629ZC
EAN
4015394206422
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 1629ZC
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
55x55 mm
Bohrloch
45x45 mm
Gewicht
119 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 1629ZC
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 1629ZC
PDF, 166 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 1629ZC
ZIP, 924 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 1629ZC
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 1629ZC
PNG, 52 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 1629ZC
PNG, 52 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 1629ZC
REACh
RoHS