Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Gerätestecker abgewinkelt anzeigen
Anbaugerätestecker abgewinkelt 75324
Ampere
250 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
Neigung 15°
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75324
EAN
4015394003380
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker abgewinkelt 75324
Ampere
250 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
4200 g
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker abgewinkelt 75324
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker abgewinkelt 75324
PNG, 78 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker abgewinkelt 75324
PNG, 80 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker abgewinkelt 75324
REACh
RoHS