Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 835
MENNEKES Anbaugerätestecker 835 images3d

Anbaugerätestecker 835

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.835
  • EAN4015394116929
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 835

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 478 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 835

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 835

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p