Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 832
MENNEKES Anbaugerätestecker 832 images3d

Anbaugerätestecker 832

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.832
  • EAN4015394116899
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 832

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 256 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 832

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 832

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p