Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 826
MENNEKES Anbaugerätestecker 826 images3d

Anbaugerätestecker 826

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.826
  • EAN4015394116837
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 826

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 170 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 826

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 826

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p