Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 813
MENNEKES Anbaugerätestecker 813 images3d

Anbaugerätestecker 813

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.813
  • EAN4015394116721
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 813

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 157 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 813