Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 75066
Ampere
160 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Aluminiumgehäuse
Schraubkontakt
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75066
EAN
4015394001737
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 75066
Ampere
160 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
2400 g
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 75066
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 75066
PNG, 68 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 75066
PNG, 184 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 75066
REACh
RoHS