Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1981
MENNEKES Anbaugerätestecker 1981 images3d

Anbaugerätestecker 1981

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.1981
  • EAN4015394122753
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1981

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 439 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1981