Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.
AMAXX® Steckdosenkombination 940019
CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO | 3 |
---|---|
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 100 A |
InA | 67 A |
RDF | 0,7 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP67 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 7460 g |
Höhe | 520 mm |
Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination 940019
AMAXX® Steckdosenkombination 940019