AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104
Datensteckdosen | 1 Cepex-Datensteckdose, vorbereitet für 2 RJ45 Anschlussmodule, Typ E-DAT Module, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR (Bestellnr. 41455) oder OpDAT Modul LC oder ST, (Fabrikat BTR - nicht im Lieferumfang) |
---|---|
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 1206 g |
Höhe | 130 mm |
Breite | 225 mm |
Prüfzeichen | EAC |
AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104