Die robuste Smart T PnC NFC Ladesäule ist die ideale Lösung für alle öffentlich zugänglichen Bereiche mit direktem Netzanschluss, in denen eine hohe Verfügbarkeit und effektiver Schutz vor Vandalismus gefragt sind. Die „Plug & Charge“ (PnC)-Funktion der Ladestation ermöglicht auch den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App. Als besonders benutzerfreundlich und komfortabel für den Ladevorgang an der Steckdose erweist sich die praktische Einhandbedienung. Lastmanagement inklusive Schieflasterkennung und Eichrechtskonformität gehören bei diesem System zum Standard. Dank des integrierten NFC-Terminals ermöglicht die Smart T PnC NFC Ladesäule auch das kontaktlose Zahlen von Ladevorgängen per Debit- oder Kreditkarte im öffentlichen Raum. So kann immer und überall bequem und sicher geladen werden, auch ohne Fahrstromvertrag. Die Ladesäule erfüllt damit die neuen europäischen Anforderungen aus der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zum Ad-hoc Zahlen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten, die ab dem 13. April 2024 umgesetzt werden müssen. Ein anwenderfreundliches Display für die transparente Preisanzeige und Sprachumschaltung sowie ein moderner, benutzerfreundlicher Bezahl- und Autorisierungsvorgang sind nur einige der Highlights der Smart T PnC NFC Ladesäule. Die Abwicklung der Bezahlvorgänge inklusive Belegstellung erfolgt über den Servicedienstleister Hectronic und einen Payment Service Provider.
Die Ladesäule ist in der Variante Smart T PnC auch ohne integriertes NFC-Terminal erhältlich.
Förderfähig |
Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 441 (Ladestationen für Unternehmen). Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des bmvi Förderprogramms: öffentliche Ladeinfrastruktur. |
---|---|
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
Eichrechtskonform |
Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-23-M-PTB-0014 |
ISO 15118 |
Plug & Charge |
Lastmanagement |
Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.5s OCPP 1.6j OCPP 1.6s |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über Mobilfunk über LAN |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Lichtgrau (RAL 7035) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
Blitzstrom-/ Überspannungsschutz |
Kombiableiter Typ 1/2 |
Personenschutz |
40 / 0,03A, 4p, type A |
Leitungsschutz |
C-32A, 3p+N, 10kA |
Integrierter Stromzähler |
ja |