Die Smart T PnC Ladestationen sind die ideale Lösung für öffentlich zugängliche Bereiche mit direktem Netzanschluss, in denen eine hohe Verfügbarkeit und Vandalismusschutz gefragt sind.
Dank der Einhandbedienung der Steckdose sind die Ladesäulen besonders benutzerfreundlich.
Diese Ladestationen sind aufgrund der „Plug & Charge“ (PnC)-Funktion für den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App vorbereitet.
Lastmanagement inklusive Schieflasterkennung und Eichrechtskonformität gehören bei diesen Systemen zum Standard.
Förderfähig |
Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 441 (Ladestationen für Unternehmen). Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des bmvi Förderprogramms: öffentliche Ladeinfrastruktur. |
---|---|
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
Eichrechtskonform |
Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-23-M-PTB-0014 |
ISO 15118 |
Plug & Charge |
Lastmanagement |
Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.5s OCPP 1.6j OCPP 1.6s |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über Mobilfunk über LAN |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Lichtgrau (RAL 7035) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
Blitzstrom-/ Überspannungsschutz |
Kombiableiter Typ 1/2 |
Personenschutz |
40 / 0,03A, 4p, type A |
Leitungsschutz |
C-32A, 3p+N, 10kA |
Integrierter Stromzähler |
ja |