Förderfähig |
Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 441 (Ladestationen für Unternehmen). Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des bmvi Förderprogramms: öffentliche Ladeinfrastruktur. |
---|---|
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
Eichrechtskonform |
Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064 |
Lastmanagement |
Downgrade Eingang Statisches Lastmanagement |
Vernetzung via |
LAN zum externen Energie Management System |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über Int. Steuergerät (ACU) |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Schwarz (RAL 9005) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
Personenschutz |
40 / 0,03A, 2p, type B |
Leitungsschutz |
C-32A, 3p, 10kA |
Integrierter Stromzähler |
ja |