Mit dem spiralisierten MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Anschluss an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Steckdose laden. Sein äußerst robustes Design mit vergossenem Stecker und Kupplung sorgt für einen verschleißfreien und überfahrsicheren Einsatz für viele Jahre – sogar bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen. Die Schutzkappe an der Kupplung schützt effektiv vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Durch seine spiralisierte Form lässt sich das Kabel stecken, ohne dass es den Boden berührt. So ist das Kabel gesteckt gut sichtbar und wird nicht schmutzig.
Artikeltyp | Ladekabel Mode 3 |
---|---|
Steckvorrichtung Fahrzeugseite | Typ 2 (IEC 62196-2) |
Steckvorrichtung Infrastrukturseite | Typ 2 (IEC 62196-2) |
Gesamtkabellänge |
400 cm |
Stromstärke |
20 A |
Fahrzeugkommunikation | IEC 61851-1 Mode 3 |