Mit den mobilen Ladekabeln Mode 2, auch als Notladekabel bekannt, kann ein Elektro- oder Hybridfahrzeug an jeder gängigen Haushaltssteckdose (Schuko) oder CEE-Steckdose geladen werden, für den Fall, dass keine festinstallierte Ladestation zur Verfügung steht. Dabei übernimmt die Steuerungseinheit (IC-CPD) alle sicherheitsrelevanten Funktionen wie beispielsweise das Temperaturmanagement und die automatische Ladestromreduzierung bei Überhitzung.
Artikeltyp | Ladekabel Mode 2 |
---|---|
Steckvorrichtung Fahrzeugseite | Typ 2 (IEC 62196-2) |
Steckvorrichtung Infrastrukturseite | CEE16/3 (IEC 60309) |
Gesamtkabellänge |
400 cm |
Kabellänge wandseitig |
30 cm |
Stromstärke |
16 A |
Fahrzeugkommunikation | IEC 61851-1 Mode 2 |
Fehlerstromfunktion |
Auslösecharakteristik Typ A Auslösefehlerstrom IΔNA = 30 mA DC-Fehlerstromerkennung IΔNDC ≥ 6 mA |
Norm Ladekabel IC-CPD |
IEC 62752 |