UVP inkl. MwSt.
Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ ist ein praktisches Zubehör für Stadt- oder Energieversorger, Gewerbetreibende, Unternehmer oder Vermieter, die die intelligenten Ladestationen AMTRON® und AMEDIO® Professional in Parkhäusern oder Tiefgaragen betreiben möchten. Aufgrund verbauter Stahlbetonwände und -decken gibt es in solchen Gebäuden oft keinen oder nur wenig Mobilfunk-Empfang. Die Lösung: Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+. Es sorgt für sicheren Empfang und wird einfach im Außenbereich – z. B. an der Außenwand der baulichen Anlage, in dem die Ladeinfrastruktur errichtet ist – im Empfangsbereich des Mobilfunknetzes installiert und mit den jeweiligen Produkten vernetzt. So lassen sich die Ladesysteme, die von Kunden, Mitarbeitern oder Mietern genutzt werden, einfach über ein Bezahlverfahren via Backend-Anbindung abrechnen. Die Backenendanbindung – voreingestellt auf die Nutzung via chargecloud – erfolgt über eine SIM-Karte.
Die moderne Technik das Gateways ist durch ein gleichschließendes, witterungsbeständiges Gehäuse hervorragend geschützt.
Vorteile auf einen Blick:
*unterstützt keine Backendanbindung
Maximale vernetzbare Ladepunkte | 50 Professional+ Ladesysteme |
---|---|
Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.5 |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über LAN |
Produktfarbe |
Lichtgrau (RAL 7035) |
Werkstoff Gehäuse |
AMELAN® |
eMobility-Gateway Professional+ gs 310530