UVP inkl. MwSt.
Entdecken Sie die MENNEKES AMTRON® Wallbox – die ideale Lösung für Ihre Ladestationen in privaten Garagen, Parkflächen von Mehrfamilienhäusern sowie Firmen- und Hotelparkflächen. Mit ihrem hochwertigen und funktionalen Design inklusive integrierter Kabelaufhängung ist sie nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend.
Die AMTRON® Wallbox bietet eine klare Anzeige des Betriebszustands durch vier farblich hinterleuchtete Symbole: Betriebsbereitschaft, Ladevorgang, Wartezeit und Störung. So behalten Sie stets den Überblick über den aktuellen Status der Ladestation.
Zusätzlich bietet die AMTRON® Light Wallbox einen integrierten Personen- und Leitungsschutz.
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) |
---|---|
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Silber (RAL 9006) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
Personenschutz |
40 / 0,03A, 4p, type B |
Leitungsschutz |
C-16A, 3p, 10kA |