UVP inkl. MwSt.
Die Wallbox AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 ist bei MENNEKES auch im Set mit externem Zähler für effektiven Blackoutschutz und Solarladen inklusive Stromsensor erhältlich – ideal für Eigeheimbesitzer und Mieter, die ihr Elektrofahrzeug einfach und sicher zu Hause und mit grünem Strom aus der Photovoltaikanlage laden möchten. Der besondere Vorteil: Diese Kombination ist zu allen Wechselrichtern kompatibel.
Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
---|---|
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID |
Lastmanagement |
Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler 1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW Lokaler Blackoutschutz durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler Anbindung an ein externes EMS über Modbus RTU |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Silber (RAL 9006) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265
AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265