UVP inkl. MwSt.
Die MENNEKES Wallbox AMTRON® Compact 2.0 ist die ideale Lösung für den Einstieg in die Elektromobilität und das einfache Laden von E-Fahrzeugen im privaten Bereich. Der Ladepunkt bietet, ausgestattet mit neuester Technologie, benutzerfreundliches Handling und maximale Sicherheit zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. AMTRON® Compact 2.0 ist kompatibel mit allen gängigen Elektrofahrzeugen. Durch die kompakte Bauform ist die Montage auch in engen Garagensituationen leicht möglich. Dann heißt es: „Einfach einstecken und laden" – jederzeit und ohne Autorisierung. Mit dem fest angeschlagenen, 7,5 Meter langen Ladekabel Typ 2 und integriertem Kabelmanagement bietet die Wallbox noch mehr Flexibilität für das Laden zu Hause.
HINWEIS: Für einige erweiterte Einstellungen wird das Konfigurationskabel (Art. 18625) benötigt. Details siehe AMTRON® Compact 2.0(s) Bedienungsanleitung.
Anwendung |
Einfaches Laden |
---|---|
Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Silber (RAL 9006) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205
AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205