Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Basic 11 C2 1343201

AMTRON® Basic 11 C2

1.697 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar
Der AMTRON® Basic ist die ideale Lösung für den privaten Bereich. Ausgestattet mit der einfachsten Form der Autorisierung, dem Schlüsselschalter. Dieser ermöglicht Ihnen eine dauerhafte oder einmalige Freigabe. Jeder, der einen Schlüssel besitzt, kann die Wallbox verwenden.
  • Einfaches Laden
  • Schlüsselschalter
  • Bestellnr.1343201
  • EAN4015394273318

Details

Allgemeine Daten
Anwendung

Einfaches Laden

Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

Schlüsselschalter

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type B

Leitungsschutz

C-16A, 3p, 10kA

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Richtlinien

AMTRON® Basic 11 C2 1343201

Passendes Zubehör

AMTRON® Basic 11 C2 1343201

MENNEKES Schutzdach AMTRON® f. Wandmontage 18555

Schutzdach AMTRON® f. Wandmontage

Bestellnr. 18555

MENNEKES Standfuß für 2 AMTRON® 18593

Standfuß für 2 AMTRON®

Bestellnr. 18593

MENNEKES Standfuß für AMTRON® 18592

Standfuß für AMTRON®

Bestellnr. 18592

MENNEKES Edelstahlsäule für AMTRON® 18558

Edelstahlsäule für AMTRON®

Bestellnr. 18558

MENNEKES Schutzdach AMTRON® f. Edelstahlsäule 18559

Schutzdach AMTRON® f. Edelstahlsäule

Bestellnr. 18559

MENNEKES Edelstahlsäule für 2x AMTRON® 18566

Edelstahlsäule für 2x AMTRON®

Bestellnr. 18566

MENNEKES Betonsäule AMTRON® inkl. Schutzdach 18553

Betonsäule AMTRON® inkl. Schutzdach

Bestellnr. 18553