Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR
MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR
MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR #1
MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR #2
MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR #3
MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR #4
MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR images3d

AMTRON® 4You 310 22 C2

835 €

UVP inkl. MwSt.

AMTRON® 4You 310 – die Wallbox für einfaches Laden zu Hause mit Zugangsschutz und PV-Laden mit externem Zähler. Durch den RFID-Zugangsschutz bietet die Wallbox Sicherheit vor unbefugter Nutzung durch Fremde. Sie ermöglicht herstellerunabhängiges PV-Laden, indem sie den Überschuss der PV-Anlage über einen externen Zähler erfasst. So ist AMTRON® 4You 310 zukunftssicher und mit jedem PV-System kompatibel. Die Wallbox kann durch auswechselbare Front Cover individuell gestaltet werden. Die direkte Bedienung am Gerät und die LED-Statusanzeige machen das Laden unkompliziert. In der 22 kW-Variante unterstützt die Ladestation Solarladen und maximiert die Nutzung überschüssiger Sonnenenergie. Mit dem fest angebrachten Ladekabel Typ 2, mit einer Länge von 7,5 Metern, und dem integrierten Kabelmanagement bietet die Wallbox zusätzlichen Komfort.
  • Einfaches Solarladen
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Bestellnr.1313202205SR
  • EAN4015394302919

Details

Allgemeine Daten
Anwendung

Einfaches Solarladen

Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Lastmanagement

Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

Anbindung an ein externes EMS über Modbus RTU

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

moon silver

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Taster zur Umschaltung der Lademodi

Richtlinien

AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR

Passendes Zubehör

AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR

MENNEKES MENNEKES Konfigurationskabel 18625

MENNEKES Konfigurationskabel

Bestellnr. 18625

MENNEKES Front Cover 4Y/4B midnight black 18640

Front Cover 4Y/4B midnight black

Bestellnr. 18640

MENNEKES Zähler (Modbus RTU) für Lastmanagement 18626

Zähler (Modbus RTU) für Lastmanagement

Bestellnr. 18626

MENNEKES Front Cover 4Y/4B moon silver 18642

Front Cover 4Y/4B moon silver

Bestellnr. 18642

MENNEKES Front Cover 4Y/4B stone grey 18641

Front Cover 4Y/4B stone grey

Bestellnr. 18641

MENNEKES Front Cover 4Y/4B arctic white 18643

Front Cover 4Y/4B arctic white

Bestellnr. 18643

MENNEKES Front Cover 4Y/4B granite grey 18644

Front Cover 4Y/4B granite grey

Bestellnr. 18644

MENNEKES Front Cover 4Y/4B sahara gold 18645

Front Cover 4Y/4B sahara gold

Bestellnr. 18645

MENNEKES Front Cover 4Y/4B lemon green 18646

Front Cover 4Y/4B lemon green

Bestellnr. 18646

MENNEKES Front Cover 4Y/4B ocean blue 18647

Front Cover 4Y/4B ocean blue

Bestellnr. 18647

MENNEKES Front Cover 4Y/4B sapphire blue 18648

Front Cover 4Y/4B sapphire blue

Bestellnr. 18648

MENNEKES Front Cover 4Y/4B cherry red 18649

Front Cover 4Y/4B cherry red

Bestellnr. 18649

MENNEKES Front Cover 4Y/4B ice blue 18650

Front Cover 4Y/4B ice blue

Bestellnr. 18650

MENNEKES AMTRON® 4Y/4B RFID Karten 18660

AMTRON® 4Y/4B RFID Karten

Bestellnr. 18660

MENNEKES Überspannungsschutz AMTRON® 4Y 100/300 18661

Überspannungsschutz AMTRON® 4Y 100/300

Bestellnr. 18661

MENNEKES Standfuß für AMTRON® 4Y/4B 18663

Standfuß für AMTRON® 4Y/4B

Bestellnr. 18663

MENNEKES Standfuß für 2x AMTRON® 4Y/4B 18664

Standfuß für 2x AMTRON® 4Y/4B

Bestellnr. 18664