UVP inkl. MwSt.
Anwendung |
Einfaches Solarladen |
---|---|
Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID |
Lastmanagement |
Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler 1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW Anbindung an ein externes EMS über Modbus RTU |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
midnight black |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
AMTRON® 4You 310 11 C2 PV-Bundle 1313201265BK