Choose your country

MENNEKES

Notstromeinspeisungen mit Sonderuhrzeitstellung 1 h

 

Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Pflegeheime, aber auch Industrie, Kommunen, Landwirtschaft und Einsatzkräfte selbst sind im Krisenfall auf eine reibungsfreie Ersatzstromversorgung angewiesen. Die Installation der notwendigen Anschlüsse für eine Notstromeinspeisung an Gebäuden wird immer von Elektroinstallateuren durchgeführt. Für die Notstromversorgung im Einsatz sind dann meistens Mitarbeiter von Feuerwehr oder Katastrophenschutz verantwortlich. Hier gilt es, die notwendigen Vorgänge möglichst sicher und einfach zu gestalten.

Gemäß der aktuellen Norm DIN VDE 0100-551 sind unter anderem nur spezielle Steckdosen, Stecker und Kupplungen mit der Schutzleiterstellung auf der Sonderuhrzeit 1 h für diese Ersatzstromversorgung zulässig. Dadurch sind sichere Handhabung und Stromverteilung gewährleistet, da keine falschen Stecker versehentlich gekoppelt werden können.

Für die Notstromeinspeisung am Gebäude bietet MENNEKES Ihnen verschiedene zulässige Lösungen, unter anderem auch mit integriertem Netzumschalter an. Unsere Steckvorrichtungen zur Gebäudeeinspeisung entsprechen der Schutzart IP67. Hierdurch wird auch bei Verwendung im Außenbereich das Eindringen von Wasser verhindert.

 

Stecker

Sehen Sie sich unsere speziellen Stecker zur Notstromversorgung an:

Stecker

Kupplungen

Unsere Kupplungen, die für die Ersatzstromversorgung zulässig sind, finden Sie in unserem Portfolio:

Kupplungen

Wandsteckdosen

Sehen Sie sich unsere speziellen Wandsteckdosen an:

Wandsteckdosen

Anbausteckdosen

Hier finden Sie unsere Anbausteckdosen für die Notstromeinspeisung:

Anbausteckdosen

Anbaugerätestecker

Sehen Sie sich unsere speziellen Anbaugerätestecker an:

Anbaugerätestecker

Wandgerätestecker

Schauen Sie sich unsere Wandgerätestecker an, die eine zuverlässige Ersatzstromversorgung ermöglichen:

Wandgerätestecker

Kombinationen

Unsere speziellen Kombinationen tragen zu einer stabilen Ersatzstromversorgung bei:

Kombinationen

Sie suchen nach Steckdosenkombinationen und Steckvorrichtungen für Feuerwehr und Katastrophenschutz?

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da:

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort