MENNEKES - MY POWER CONNECTION

Für welchen Geschäftsbereich interessieren Sie sich?

Das Bild zeigt eine Auswahl an industriellen Steckverbindern und Steckdosenkombinationen von MENNEKES. Im Vordergrund liegen zwei rote und graue Steckverbinder, während im Hintergrund eine Steckdosenleiste mit mehreren Anschlüssen zu sehen ist. Die Szene ist vor einem neutralen, grauen Hintergrund arrangiert.

MENNEKES Industry

Unsere Steckvorrichtungen sind seit Jahren weltweit im Gebrauch und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus. Wir bieten Stecker, Kupplungen, Steckdosen- und Kombinationen für industriellen Einsatz an – beste Qualität für jeden Fall!

Das Bild zeigt zwei robuste Industriestecker und -kupplungen, die auf einer rauen, industriellen Oberfläche liegen. Im Hintergrund sind Funken zu sehen, die auf die raue Arbeitsumgebung hinweisen. Die Stecker sind in Grau und Rot gehalte

PowerTOP® Xtra

Lernen Sie die PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen von MENNEKES kennen: Ergonomische und wasserdichte Steckvorrichtungen für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung, selbst unter extremen Bedingungen.

Wandsteckdose DUOi

Entdecken Sie die abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUOi mit integrierter Spannungsanzeige – unsere robuste und wasserdichte Lösung für eine dezentrale Stromversorgung in verschiedensten Anwendungsbereichen. Ideal für anspruchsvolle Umgebungen in Industrie und Handwerk.

Elektroauto wird an einer MENNEKES Ladestation in einer städtischen Umgebung aufgeladen, im Hintergrund sind Windkraftanlagen und eine Skyline zu sehen

MENNEKES eMobility

Entdecken Sie die Welt der Elektromobilität – nachhaltige, zukunftssichere Mobilität für eine bessere Zukunft.

Geschäftsmann sitzt an einem Schreibtisch und arbeitet am Computer, während im Hintergrund ein Elektroauto an einer MENNEKES Ladestation aufgeladen wird.

Wallbox-Konfigurator

Finden Sie die ideale Ladelösung – einfach, schnell und individuell.

Person nutzt einen Computer, um sich auf der MENNEKES Website über die AMTRON® Wallboxen zu informieren.

eMobility Portfolio

Entdecken Sie unser breites Portfolio an eMobility-Lösungen für Privat- und Geschäftskunden.

Elektroauto wird in einer Garage mit einer MENNEKES Wallbox aufgeladen, blühende Pflanzen sind im Vordergrund.

MENNEKES 4You

Entdecke die Welt der Elektromobilität rund um das Laden zu Hause – nachhaltig, innovativ und perfekt für deinen Alltag.

Hand bewegt den Cursor über das Trackpad eines Laptops, auf dessen Bildschirm die MENNEKES Website mit einem Online-Shop angezeigt wird.

Wallbox-Shop

Finde alles rund um deine Elektromobilität: Wallboxen, Ladekabel und Zubehör im Shop.

Frau lädt ihr Elektroauto mit einer AMTRON® Wallbox in einer sonnigen, grünen Wohnumgebung auf

AMTRON® 4You Wallboxen

Die AMTRON® 4You – deine Wallbox für individuelles Laden. Passend zu deinem Leben und deinen Bedürfnissen.

Drei verschiedene blaue und schwarze Ladestecker für Elektrofahrzeuge, die auf einer reflektierenden Oberfläche liegen.

MENNEKES Automotive

MENNEKES bietet innovative Ladelösungen für die Automobilindustrie. Entdecken Sie hochwertige Ladeinlets und -stecker.

Rotes Elektrofahrzeug wird über ein Ladekabel mit einem schwarzen Ladeanschluss unter sonnigen Bedingungen aufgeladen.

Ladekabel

MENNEKES ist Pionier beim Typ 2-Stecker und bietet ein umfassendes Portfolio für sicheres Mode 2- und Mode 3-Laden.

Nahaufnahme eines schwarzen Ladeinlets für Elektrofahrzeuge mit mehreren runden Anschlüssen.

Fahrzeug-Lade-Inlets

Wir produzieren AC- und DC-Lade-Inlets und schaffen die Schnittstelle zwischen E-Auto und Ladestation.

Aktuelle Meldungen
News30 Jahre MENNEKES im Erzgebirge

Elektrotechnik-Spezialist feierte Jubiläum am Standort Sehmatal-Neudorf

Mehr erfahren
NewsMENNEKES vervollständigt neues Wallbox-Programm für Industrie und Gewerbe

AMTRON® 4Business 700 jetzt auch als Steckdosen-Variante verfügbar

Mehr erfahren
Alle Meldungen ansehen
Messen & Termine
23.- 25. Sep 25
efaLeipzig
18.- 20. Nov 25
MatelecMadrid
08.- 13. Mär 26
light+buildingFrankfurt
Alle Termine ansehen